Home / Producten / UL CAB 2030 / 8143331
UL CAB PC 203018 G main image
UL CAB PC 203018 G thumb 1

UL CAB PC 203018 G

8143331

Afmetingen - 200 x 300 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Latches on the short side, smooth

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074053985

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212034015

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 200

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 7.87

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 7.09
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
UL Type : NEMA__1_4_4X_12_13

CAB3020S.gif Downloaden
CAB3020Si.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL CAB PC 203018 G

Fibox
CAB_PC_203018G

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 203018 G

Artikelnr. : 8143331

Beschrijving : UL Cabinet, PC

Opmerkingen : Latches on the short side, smooth

EAN: : 6418074053985

El. number :

  • Denemarken : 8212034015
CAB3020S
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 200 300 180
inch : 7.87 11.81 7.09
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type NEMA__1_4_4X_12_13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance