Home / Producten / SOLID 7656 / 6530909
PC 7656 base main image
PC 7656 base thumb 1

PC 7656 base

6530909

Afmetingen - 760 x 560 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Base, PC

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074078865

SSTL Nr. : 3424848

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212049990

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507811

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 760

Breedte (mm) : 560

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 29.92

Breedte (inch) : 22.05

Diepte (inch) : 5.91
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.49703

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Solid_7656BASE.dwg
  • Solid_7656BASE.dxf
  • Fibox_Solid_7656_B.x_t
  • Fibox_Solid_7656_B.zip
  • 6530909_Fibox_Solid_7656_B.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 7656 base

Fibox
6530909_PC_7656_base_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 7656 base

Artikelnr. : 6530909

Beschrijving : Base, PC

EAN: : 6418074078865

El. number :

  • Finland : 3424848
  • Denemarken : 8212049990
  • Zweden : 2507811
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 760 560 150
inch : 29.92 22.05 5.91
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA