Home / Producten / PCM 175X / 6016341
default product image showing fibox logo

PCM 175/125 XG

6016341

Afmetingen - 180 x 180 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011817

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 4.92
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM175X.gif Downloaden
MNXPCM175Xi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1755C.dwg
  • MII1755C.dxf
  • FIBOX_MNX17550C.x_t
  • FIBOX_MNX17550C.zip
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dwg
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM175XB.step
  • FIBOX_MNXPCM175XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM175XB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCM 175/125 XG 6016341 Accessoires

MIV 175
Behuizingen

MIV 175

5514079

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

PCM 175/125 XG

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 175/125 XG

Artikelnr. : 6016341

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074011817

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNXPCM175X
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 125
inch : 7.09 7.09 4.92
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
MIV 175 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847