Home / Producten / PCM 150X / 6016936
PCM 150/150 XT main image
PCM 150/150 XT thumb 1

PCM 150/150 XT

6016936

Afmetingen - 180 x 130 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061492

SSTL Nr. : 3435670

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027802

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535475

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 5.91
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM150XH.gif Downloaden
MNXPCM150XHi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1507C.dwg
  • MII1507C.dxf
  • MNXPCM150XHB.dwg
  • MNXPCM150XHB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM150XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM150XB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCM 150/150 XT 6016936 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
MIV 150
Behuizingen

MIV 150

5514078

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

PCM 150/150 XT

Fibox
PCM150_125XHT

Sample image

Order symbol : PCM 150/150 XT

Artikelnr. : 6016936

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074061492

El. number :

  • Finland : 3435670
  • Denemarken : 8212027802
  • Zweden : 2535475

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNXPCM150XH
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 150
inch : 7.09 5.12 5.91
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
MIV 10 DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847