Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061485
SSTL Nr. : 3435668
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027789
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535472
ETIM: : EC000261
Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08
Hoogte (mm) : 180
Breedte (mm) : 130
Diepte (mm) : 125
Hoogte (inch) : 7.09
Breedte (inch) : 5.12
Diepte (inch) : 4.92
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII1505C.dwg
- MII1505C.dxf
- MNXPCM150XHB.dwg
- MNXPCM150XHB.dxf
- FIBOX_MNXPCM150XB.x_t
- FIBOX_MNXPCM150XB.zip
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
PCM 150/125 XT
Sample image
Order symbol : PCM 150/125 XT
Artikelnr. : 6016935
Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover
EAN: : 6418074061485
El. number :
- Finland : 3435668
- Denemarken : 8212027789
- Zweden : 2535472
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 125 |
| inch : | 7.09 | 5.12 | 4.92 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Polycarbonaat |
| Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
| Kleur deksel: : | Clear transparent |
| Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 150 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(148 x 98 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10) |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
| UV-bestendigheid: : | UL 746C |
| Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )