Home / Producten / MNX 175XH / 6083343
ABS 175/175 XHG main image
ABS 175/175 XHG thumb 1

ABS 175/175 XHG

6083343

Afmetingen - 180 x 180 x 175

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011930

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 175
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
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

MNX175XH.gif Downloaden
MNX175XHi.gif Downloaden
Certificate FI 41115.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX175XHB.x_t

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 175/175 XHG 6083343 Accessoires

MIV 175
Behuizingen

MIV 175

5514079

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

ABS 175/175 XHG

Fibox
PC175_175XHG

Sample image

Order symbol : ABS 175/175 XHG

Artikelnr. : 6083343

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

EAN: : 6418074011930

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX175XH
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 175
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MIV 175 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115