Home / Producten / MNX 175XH / 6013339
PC 175/85 XHG main image
PC 175/85 XHG thumb 1

PC 175/85 XHG

6013339

Afmetingen - 180 x 180 x 85

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011695

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 85

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 3.35
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX175XH.gif Downloaden
MNX175XHi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1751C.dwg
  • MII1751C.dxf
  • FIBOX_MNX17510C.x_t
  • FIBOX_MNX17510C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX17510C.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 175/85 XHG 6013339 Accessoires

MIV 175
Behuizingen

MIV 175

5514079

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

PC 175/85 XHG

Fibox
PC175_85XHG

Sample image

Order symbol : PC 175/85 XHG

Artikelnr. : 6013339

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, grey cover

EAN: : 6418074011695

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX175XH
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 85
inch : 7.09 7.09 3.35
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
MIV 175 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847