Home / Producten / MNX 150L / 6012915
default product image showing fibox logo

PC 150/75 LT

6012915

UL Naam : UL PC 150/75 LT

Afmetingen - 180 x 130 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022394

SSTL Nr. : 3420455

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212022441

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535645

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 2.95
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX150L.gif Downloaden
MNX150Li.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1505C.dwg
  • MII1505C.dxf
  • FIBOX_MNX15050C.x_t
  • FIBOX_MNX15050C.zip
  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 150/75 LT 6012915 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
MIV 150
Behuizingen

MIV 150

5514078

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

PC 150/75 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 150/75 LT

Artikelnr. : 6012915

UL Naam : UL PC 150/75 LT

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074022394

El. number :

  • Finland : 3420455
  • Denemarken : 8212022441
  • Zweden : 2535645

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX150L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 75
inch : 7.09 5.12 2.95
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
MIV 10 DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847