Home / Producten / JB Accessories / 7016402
GPA M20 main image
GPA M20 thumb 1

GPA M20

7016402

Een kabelwartel

Afmetingen - 36 x 28 x 28

Datablad downloaden

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M20x1,5

Opmerkingen : voor kabel 8-13 mm

Verpakkingseenheid: : 100

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054869

SSTL Nr. : 1721160

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8213003427

Elektriciteitsnr. Zweden: : 1458598

ETIM: : EC000441

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP68

Hoogte (mm) : 36

Breedte (mm) : 28

Diepte (mm) : 28

Hoogte (inch) : 1.42

Breedte (inch) : 1.1

Diepte (inch) : 1.1

Materiaal: : Polyamide

Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 … 100

Temperatuur °F (continu gebruik) : -2 … 212

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP68

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

GPA M20

Fibox
7016402_GPA_M20_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M20

Artikelnr. : 7016402

Beschrijving : Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M20x1,5

Opmerkingen : voor kabel 8-13 mm

EAN: : 6418074054869

El. number :

  • Finland : 1721160
  • Denemarken : 8213003427
  • Zweden : 1458598

Bestaande uit : Een kabelwartel

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 36 28 28
inch : 1.42 1.1 1.1
Materialen: :
Materiaal: : Polyamide
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -20 … 100
Temperature °F (continuous) : -2 … 212
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP68;