Home / Producten / EURONORD 2330 / 7033901
default product image showing fibox logo

PCQ 233011

7033901

Afmetingen - 230 x 300 x 110

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074012357

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 110

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 4.33

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011,EN 61439-1:2011. IEC 61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EU233011QR.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_EU233008QB.step
  • FIBOX_EU233003QC.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCQ 233011 7033901 Accessoires

TRH 1216
Behuizingen

TRH 1216

9822028

DIN-rail 35
TRH 2330
Behuizingen

TRH 2330

9822013

DIN-rail 35
TRM 0816
Behuizingen

TRM 0816

9820013

DIN-rail 15
TM 2330
Behuizingen

TM 2330

9512019

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

PCQ 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 233011

Artikelnr. : 7033901

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074012357

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EU233011QR
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 300 110
inch : 9.06 11.81 4.33
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
TRH 1216 DIN-rail 35
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 DIN-rail 35
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-rail 15
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Montageplaat
(221 x 274 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD