Home / Producten / EURONORD 1224 / 7083781
default product image showing fibox logo

ABQ 122410

7083781

Afmetingen - 124 x 244 x 102

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059154

SSTL Nr. : 3435502

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003790

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 124

Breedte (mm) : 244

Diepte (mm) : 102

Hoogte (inch) : 4.88

Breedte (inch) : 9.61

Diepte (inch) : 4.02
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EURO122410.gif Downloaden
EURO122410i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 122408B.dwg
  • 122403C.dwg
  • 122408B.dxf
  • 122403C.dxf
  • FIBOX_EU122408B.step
  • FIBOX_EU122403C.step
  • FIBOX_EU122408B.x_t
  • FIBOX_EU122403C.x_t
  • FIBOX_EU122408B.zip
  • FIBOX_EU122403C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABQ 122410 7083781 Accessoires

TRH 1212
Behuizingen

TRH 1212

9822002

DIN-rail 35
TRH 24
Behuizingen

TRH 24

9822008

DIN-rail 35
TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TM 1224
Behuizingen

TM 1224

9512016

Montageplaat

ABQ 122410

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 122410

Artikelnr. : 7083781

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074059154

El. number :

  • Finland : 3435502
  • Denemarken : 8212003790

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO122410
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 124 244 102
inch : 4.88 9.61 4.02
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TRH 1212 DIN-rail 35
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-rail 35
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-rail 15
(106 x 15 x 5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Montageplaat
(111 x 216 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD