Home / Producten / EURONORD 1224 / 7022780
default product image showing fibox logo

PCTQ 122410

7022780

Afmetingen - 124 x 244 x 102

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059079

SSTL Nr. : 3435442

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004537

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 124

Breedte (mm) : 244

Diepte (mm) : 102

Hoogte (inch) : 4.88

Breedte (inch) : 9.61

Diepte (inch) : 4.02

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO122410.gif Downloaden
EURO122410i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 122408B.dwg
  • 122403C.dwg
  • 122408B.dxf
  • 122403C.dxf
  • FIBOX_EU122408B.step
  • FIBOX_EU122403C.step
  • FIBOX_EU122408B.x_t
  • FIBOX_EU122403C.x_t
  • FIBOX_EU122408B.zip
  • FIBOX_EU122403C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCTQ 122410 7022780 Accessoires

TRH 1212
Behuizingen

TRH 1212

9822002

DIN-rail 35
TRH 24
Behuizingen

TRH 24

9822008

DIN-rail 35
TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TM 1224
Behuizingen

TM 1224

9512016

Montageplaat

PCTQ 122410

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 122410

Artikelnr. : 7022780

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover (quick-locking)

EAN: : 6418074059079

El. number :

  • Finland : 3435442
  • Denemarken : 8212004537

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO122410
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 124 244 102
inch : 4.88 9.61 4.02
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
TRH 1212 DIN-rail 35
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-rail 35
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-rail 15
(106 x 15 x 5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Montageplaat
(111 x 216 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD