Home / Producten / EURONORD 0812 / 7083600
AB 081209 main image
AB 081209 main image
AB 081209 main image
AB 081209 thumb 1
AB 081209 thumb 2
AB 081209 thumb 3

AB 081209

7083600

Afmetingen - 80 x 120 x 85

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058775

SSTL Nr. : 3435466

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003321

Elektriciteitsnr. Zweden: : 7083600

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 80

Breedte (mm) : 120

Diepte (mm) : 85

Hoogte (inch) : 3.15

Breedte (inch) : 4.72

Diepte (inch) : 3.35
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Downloaden
EURO081206-09%20COMBO.pdf Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 081202C.dwg
  • 081202C.dxf
  • FIBOX_EU081202C.x_t
  • FIBOX_EU081202C.zip
  • FIBOX_EU081202C.step
  • 081207B.dwg
  • 081207B.dxf
  • FIBOX_EU081207B.step
  • FIBOX_EU081207B.x_t
  • FIBOX_EU081207B.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AB 081209 7083600 Accessoires

TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TM 0812
Behuizingen

TM 0812

9512012

Montageplaat
ARH 12
Behuizingen

ARH 12

9822001

DIN-rail 35
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRM 0808
Behuizingen

TRM 0808

9820004

DIN-rail 15

AB 081209

Fibox
7083600_AB_081209H 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 081209

Artikelnr. : 7083600

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074058775

El. number :

  • Finland : 3435466
  • Denemarken : 8212003321
  • Zweden : 7083600

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 80 120 85
inch : 3.15 4.72 3.35
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TRM 0812 DIN-rail 15
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Montageplaat
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-rail 35
(105 x 35 x 7)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-rail 15
(68 x 15 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD