Home / Producten / EURONORD 0812 / 7022591
default product image showing fibox logo

PCT 081206H

7022591

Afmetingen - 80 x 120 x 60

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058553

SSTL Nr. : 3435390

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003075

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 80

Breedte (mm) : 120

Diepte (mm) : 60

Hoogte (inch) : 3.15

Breedte (inch) : 4.72

Diepte (inch) : 2.36
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Downloaden
EURO081206-09%20COMBO.pdf Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 081204B.dwg
  • 081204B.dxf
  • FIBOX_EU081204B.x_t
  • FIBOX_EU081204B.zip
  • FIBOX_EU081204B.step
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCT 081206H 7022591 Accessoires

TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TM 0812
Behuizingen

TM 0812

9512012

Montageplaat
ARH 12
Behuizingen

ARH 12

9822001

DIN-rail 35
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRM 0808
Behuizingen

TRM 0808

9820004

DIN-rail 15

PCT 081206H

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 081206H

Artikelnr. : 7022591

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074058553

El. number :

  • Finland : 3435390
  • Denemarken : 8212003075

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 80 120 60
inch : 3.15 4.72 2.36
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
TRM 0812 DIN-rail 15
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Montageplaat
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-rail 35
(105 x 35 x 7)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-rail 15
(68 x 15 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD