Home / Producten / EURONORD 0812
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan

PC 081206
Behuizingen

PC 081206

7032580

PC 081206H
Behuizingen

PC 081206H

7032590

PC 081209
Behuizingen

PC 081209

7032600

PC 081209H
Behuizingen

PC 081209H

7032610

PCT 081206
Behuizingen

PCT 081206

7022581

PCT 081209
Behuizingen

PCT 081209

7022601

AB 081206
Behuizingen

AB 081206

7083580

EURONORD 0812 Accessoires

TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TM 0812
Behuizingen

TM 0812

9512012

Montageplaat
ARH 12
Behuizingen

ARH 12

9822001

DIN-rail 35
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRM 0808
Behuizingen

TRM 0808

9820004

DIN-rail 15