Home / Producten / P 2560 / 7094420
P 256012 enclosure main image
P 256012 enclosure thumb 1

P 256012 enclosure

7094420

Afmetingen - 250 x 600 x 120

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, polyester

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074305237

SSTL Nr. : 3425100

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK08

Hoogte (mm) : 250

Breedte (mm) : 600

Diepte (mm) : 120

Hoogte (inch) : 9.84

Breedte (inch) : 23.62

Diepte (inch) : 4.72

Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester

Kleur onderbak: : RAL_7036

Kleur deksel: : RAL 7036

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95

Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F

Standards : EN/IEC 60670

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
MD_FIBOX_EURONORD_P.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

P 256012 enclosure

Fibox
7094420_P_256012_1_72dpi

Sample image

Order symbol : P 256012 enclosure

Artikelnr. : 7094420

Beschrijving : Enclosure, polyester

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074305237

El. number :

  • Finland : 3425100
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 250 600 120
inch : 9.84 23.62 4.72
Materialen: :
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -50 … 120
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Temperatuur °F (korte termijn) : -60 … 250
Temperature °F (continuous) : -4…203°F
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;