Home / Producten / P 1656 / 7094340
P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure thumb 1
P 165609 enclosure thumb 2

P 165609 enclosure

7094340

Afmetingen - 160 x 560 x 90

Datablad downloaden

EAN: : 6418074305220

SSTL Nr. : 3425123

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK10

Hoogte (mm) : 160

Breedte (mm) : 560

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 6.3

Breedte (inch) : 22.05

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: : Polyester, glasvezelversterkt

Kleur onderbak: : RAL_7036

Kleur deksel: : RAL 7036

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95

Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F

Standards : EN/IEC 60670

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

P 165609 enclosure

Fibox
7094340_P165609_2_72dpi

Sample image

Order symbol : P 165609 enclosure

Artikelnr. : 7094340

EAN: : 6418074305220

El. number :

  • Finland : 3425123
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 160 560 90
inch : 6.3 22.05 3.54
Materialen: :
Materiaal: : Polyester, glasvezelversterkt
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Temperature °F (continuous) : -4…203°F
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd