Home / Producten / Polyamide cable glands
Cable management image

Kabelmanagement

Fibox biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het aansluiten van kabels op uw elektrische apparatuur. Onze kabelmanagement-oplossingen voldoen aan internationaal erkende beschermings- en veiligheidsnormen. Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
GPA M12
Accessoires

GPA M12

7016400

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M12x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 31 x 17 x 17

GPA M16
Accessoires

GPA M16

7016401

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M16x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 36 x 23 x 23

GPA M20
Accessoires

GPA M20

7016402

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M20x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 36 x 28 x 28

GPA M25
Accessoires

GPA M25

7016403

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M25x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 43 x 33 x 33

GPA M32
Accessoires

GPA M32

7016404

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M32x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 50 x 42 x 42

GPA M40
Accessoires

GPA M40

7016405

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M40x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 51 x 53 x 53

GPA M50
Accessoires

GPA M50

7016406

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M50x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 62 x 64 x 64

GPA M63
Accessoires

GPA M63

7016407

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M63x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 66 x 79 x 79

GPA M12-L
Accessoires

GPA M12-L

7016533

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M12x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 38 x 17 x 17

GPA M16-L
Accessoires

GPA M16-L

7016534

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M16x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 43 x 23 x 23

GPA M20-L
Accessoires

GPA M20-L

7016535

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M20x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 43 x 28 x 28

GPA M25-L
Accessoires

GPA M25-L

7016536

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M25x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 50 x 33 x 33

GPA M32-L
Accessoires

GPA M32-L

7016537

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M32x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 55 x 42 x 42

GPA M40-L
Accessoires

GPA M40-L

7016538

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M40x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 59 x 53 x 53

GPA M50-L
Accessoires

GPA M50-L

7016539

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M50x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 68 x 64 x 64

GPA M63-L
Accessoires

GPA M63-L

7016540

Kabelwartel (IP 68 -5 bar), M63x1,5
Een kabelwartel

Afmetingen - 72 x 79 x 79

GPA M12-B
Accessoires

GPA M12-B

7016408

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 5 x 20 x 20

GPA M16-B
Accessoires

GPA M16-B

7016409

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 5 x 25 x 25

GPA M20-B
Accessoires

GPA M20-B

7016410

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 6 x 31 x 31

GPA M25-B
Accessoires

GPA M25-B

7016411

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 6 x 37 x 37

GPA M32-B
Accessoires

GPA M32-B

7016412

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 7 x 47 x 47

GPA M40-B
Accessoires

GPA M40-B

7016413

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 7 x 58 x 58

GPA M50-B
Accessoires

GPA M50-B

7016414

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 8 x 69 x 69

GPA M63-B
Accessoires

GPA M63-B

7016415

Zeskant contramoer
Een contramoer

Afmetingen - 8 x 87 x 87

Polyamide cable glands Accessoires