Home / Producten / Membrane flange plates
Cable management image

Kabelmanagement

Fibox biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het aansluiten van kabels op uw elektrische apparatuur. Onze kabelmanagement-oplossingen voldoen aan internationaal erkende beschermings- en veiligheidsnormen. Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
FMF 10 Set
Accessoires

FMF 10 Set

3576150

Kabelinvoerdeksel set met doorsteekbare openingen, maat 1, IP65

Afmetingen - 48 x 138 x 13

FMF 3 Set
Accessoires

FMF 3 Set

3576151

Kabelinvoerdeksel met doorsteekbare openingen, maat 2, IP65

Afmetingen - 82 x 214 x 20

FMF 17 Set
Accessoires

FMF 17 Set

3576152

Kabelinvoerdeksel met doorsteekbare openingen, maat 2, IP65

Afmetingen - 84 x 216 x 24

FMF 25 Set
Accessoires

FMF 25 Set

3576153

Kabelinvoerdeksel met doorsteekbare openingen, maat 2, IP65

Afmetingen - 84 x 216 x 25

FMF 50 Set
Accessoires

FMF 50 Set

3576155

Kabelinvoerdeksel met doorsteekbare openingen, maat 2, IP65
Een kabelinvoerdeksel met bevestigingsmaterialen

Afmetingen - 84 x 216 x 25

FCE 2x64 Set
Accessoires

FCE 2x64 Set

3576157

Kabelinvoering set voor 2 kabels, maat 2, IP65

Afmetingen - 94 x 216 x 39

FMF 35 Set
Accessoires

FMF 35 Set

3576154

Kabelinvoerdeksel met doorsteekbare openingen, maat 2, IP65

Afmetingen - 84 x 216 x 25

FCE 40 Set
Accessoires

FCE 40 Set

3576156

Kabelinvoering set voor 1 kabel, maat 1, IP65

Afmetingen - 47 x 134 x 56

Membrane flange plates Accessoires