Home / Producten / Cable entries and boxes
Cable management image

Kabelmanagement

Fibox biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor het aansluiten van kabels op uw elektrische apparatuur. Onze kabelmanagement-oplossingen voldoen aan internationaal erkende beschermings- en veiligheidsnormen. Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
MB 2260
Behuizingen

MB 2260

3730260

Gedeelde kabelinvoeringskast met 2 openingen, set
Gedeelde kabelinvoeringskast, pakkingen, trekontlasting, 2 invoertulen, bevestigingsmaterialen

Afmetingen - 86 x 240 x 106

MB 2260A
Behuizingen

MB 2260A

3730261

Kabelinvoertule set (neopreen)
Een kabelinvoertule met trekontlasting

Afmetingen - 65 x 65 x 50

MB 10718
Behuizingen

MB 10718

3530718

Verbindingsstuk met pakking voor onderbakken en flensplaten
Toebehoren voor kabelinvoer

Afmetingen - 50 x 216 x 10

EPA 2160 SET
Behuizingen

EPA 2160 SET

3550056

Kabelinvoeringskast voor 1 kabel, maat 2
Een kabelinvoeringskast, pakking, 1 invoertule, bevestiginsmaterialen

Afmetingen - 85 x 216 x 110

EPA 2260 SET
Behuizingen

EPA 2260 SET

3550052

Kabelinvoeringskast voor 2 kabels, maat 2
Een kabelinvoeringskast, pakking, 2 invoertulen, bevestiginsmaterialen

Afmetingen - 85 x 216 x 110

MB 10717
Behuizingen

MB 10717

3530717

Verbindingsstuk set voor onderbakken en flensplaten
Verbindingstuk inclusief schroeven, beugels, pakking en overige toebehoren

Afmetingen - 50 x 216 x 10

Cable entries and boxes Accessoires