Home / Producten / CAB 4535 / 8113355
CAB PC 453516 G main image
CAB PC 453516 G thumb 1

CAB PC 453516 G

8113355

Afmetingen - 450 x 350 x 160

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door

Opmerkingen : Latches on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074049117

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 160

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 6.3
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB_350x450x160.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_CAB_3545B.dwg
  • FIBOX_CAB_3545C.dwg
  • FIBOX_CAB_3545B.dxf
  • FIBOX_CAB_3545C.dxf
  • FIBOX_CAB_3545B.step
  • FIBOX_CAB_3545C.step
  • FIBOX_CAB_3545B.x_t
  • FIBOX_CAB_3545C.x_t
  • FIBOX_CAB_3545B.zip
  • FIBOX_CAB_3545C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB PC 453516 G

Fibox
CAB_453516_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 453516 G

Artikelnr. : 8113355

Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door

Opmerkingen : Latches on the long side

EAN: : 6418074049117

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_350x450x160
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 350 160
inch : 17.72 13.78 6.3
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854