Home / Producten / CAB 2030 / 8183334
default product image showing fibox logo

CAB ABS 203018 G3B

8183334

Afmetingen - 200 x 300 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door

Opmerkingen : Lock on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074012791

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212020003

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 200

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 7.87

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 7.09
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB3020Lss.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABS 203018 G3B 8183334 Accessoires

MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127

DIN-rail 35
FP A 23
Schakelkasten

FP A 23

8392226

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
EKIV 17
Schakelkasten

EKIV 17

4712126

DIN-rail 35
EKIV 23
Schakelkasten

EKIV 23

4712117

Montageplaat

CAB ABS 203018 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 203018 G3B

Artikelnr. : 8183334

Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door

Opmerkingen : Lock on the short side

EAN: : 6418074012791

El. number :

  • Denemarken : 8212020003

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB3020Lss
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 200 300 180
inch : 7.87 11.81 7.09
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MB 12225 AL Swing door kit
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-rail 35
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-rail 35
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplaat
(170 x 270 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854