Home / Producten / CAB 1515 / 8183320
CAB ABS 151511 G main image
CAB ABS 151511 G thumb 1

CAB ABS 151511 G

8183320

Afmetingen - 150 x 150 x 110

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door

Opmerkingen : Latch on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057914

SSTL Nr. : 3435918

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212020485

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 150

Diepte (mm) : 110

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 5.91

Diepte (inch) : 4.33
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB151511.gif Downloaden
CAB151511i.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABS 151511 G 8183320 Accessoires

TRH 15
Behuizingen

TRH 15

9822021

DIN-rail 35

CAB ABS 151511 G

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB ABS 151511 G

Artikelnr. : 8183320

Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door

Opmerkingen : Latch on the short side

EAN: : 6418074057914

El. number :

  • Finland : 3435918
  • Denemarken : 8212020485

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB151511
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 150 110
inch : 5.91 5.91 4.33
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TRH 15 DIN-rail 35
(122 x 35 x 7)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854