Home / Producten / CAB 1515 / 8113020
CAB PC 151511 T main image
CAB PC 151511 T thumb 1

CAB PC 151511 T

8113020

Afmetingen - 150 x 150 x 110

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latch on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057907

SSTL Nr. : 3435916

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212020391

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK08

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 150

Diepte (mm) : 110

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 5.91

Diepte (inch) : 4.33
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
CAB151511.gif Downloaden
CAB151511i.gif Downloaden
Certificate FI 40854.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB PC 151511 T 8113020 Accessoires

TRH 15
Behuizingen

TRH 15

9822021

DIN-rail 35

CAB PC 151511 T

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB PC 151511 T

Artikelnr. : 8113020

Beschrijving : Cabinet, PC, Smoked transparent door

Opmerkingen : Latch on the short side

EAN: : 6418074057907

El. number :

  • Finland : 3435916
  • Denemarken : 8212020391

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB151511
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 150 110
inch : 5.91 5.91 4.33
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
TRH 15 DIN-rail 35
(122 x 35 x 7)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
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
Certificate FI 40854