Home / Producten / CAB P 10080
CAB P image

CAB P

Als u speciale vereisten heeft voor de slagvastheid van uw behuizing, is de CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de moeilijkste en meest veeleisende omgeving voor – de CAB zal u niet in de steek laten. De CAB weerstaat alle weersomstandigheden en is robuuster dan staal. Wij hebben een omvangrijk productassortiment voor u.

  • Afmetingen:
    CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (grijze deur)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan

CAB P 1008030
Schakelkasten

CAB P 1008030

8104309

CAB P 10080 Accessoires

MB CAB
Schakelkasten

MB CAB

8280001

Swing door pakket CAB P
FP 10080-D
Schakelkasten

FP 10080-D

8270080

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)
MP 10080
Schakelkasten

MP 10080

8200080