ABP2424

8592551

Afmetingen - 587 x 587

Datablad downloaden

Beschrijving : Painted Steel Back Panel

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074094179

Hoogte (mm) : 587

Breedte (mm) : 587

Hoogte (inch) : 23

Breedte (inch) : 23

Materiaal: : Steel

FIBOX_ABP2424_dim Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_ABP2424
  • FIBOX_ABP2424

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABP2424

Fibox

Sample image

Order symbol : ABP2424

Artikelnr. : 8592551

Beschrijving : Painted Steel Back Panel

EAN: : 6418074094179

FIBOX_ABP2424_dim.pdf
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 587 587
inch : 23 23
Materialen: :
Materiaal: : Steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd