ABP2420

8592541

Afmetingen - 581.4 x 482

Datablad downloaden

Beschrijving : Painted Steel Back Panel

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074094162

Hoogte (mm) : 581.4

Breedte (mm) : 482

Hoogte (inch) : 22.8

Breedte (inch) : 18.9

Materiaal: : Steel

FIBOX_ABP2420_dim Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_ABP2420
  • FIBOX_ABP2420

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABP2420

Fibox

Sample image

Order symbol : ABP2420

Artikelnr. : 8592541

Beschrijving : Painted Steel Back Panel

EAN: : 6418074094162

FIBOX_ABP2420_dim.pdf
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 581.4 482
inch : 22.8 18.9
Materialen: :
Materiaal: : Steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd