ABP2016

8592531

Afmetingen - 482 x 380

Datablad downloaden

Beschrijving : Painted Steel Back Panel

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074094155

Hoogte (mm) : 482

Breedte (mm) : 380

Hoogte (inch) : 18.9

Breedte (inch) : 14.9

Materiaal: : Steel

FIBOX_ABP2016_dim Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_ABP2016
  • FIBOX_ABP2016

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABP2016

Fibox

Sample image

Order symbol : ABP2016

Artikelnr. : 8592531

Beschrijving : Painted Steel Back Panel

EAN: : 6418074094155

FIBOX_ABP2016_dim.pdf
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 482 380
inch : 18.9 14.9
Materialen: :
Materiaal: : Steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd