Home / Producten / AR 884 / 8561096
AR884CHTSST main image
AR884CHTSST thumb 1

AR884CHTSST

8561096

Afmetingen - 203 x 203 x 102

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074067357

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 203

Breedte (mm) : 203

Diepte (mm) : 102

Hoogte (inch) : 7.99

Breedte (inch) : 7.99

Diepte (inch) : 4.02
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
ARCA-8x8_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8x8_hinge_base.dwg
  • 8x8_hinge_cover.dwg
  • 8x8_hinge_base.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR884CHTSST 8561096 Accessoires

ALBP88
Schakelkasten

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Schakelkasten

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Schakelkasten

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Schakelkasten

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Schakelkasten

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Schakelkasten

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Schakelkasten

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Schakelkasten

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set

AR884CHTSST

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR884CHTSST

Artikelnr. : 8561096

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/S.S. Lockable twist latch

EAN: : 6418074067357

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x8_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 203 203 102
inch : 7.99 7.99 4.02
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
ALBP88 Aluminum Back Panel
ABP88 Painted Steel Back Panel
ASP88 Aluminum Swing Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88 PVC Back Panel
ADFP88 Dead Front Panel w/ screws
ASPK88 Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
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
ARCA_CertificateofCompliance