Home / Producten / AR 865 / 8561027
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL thumb 1

AR865CHSSL

8561027

Afmetingen - 203 x 152 x 127

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074066695

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 203

Breedte (mm) : 152

Diepte (mm) : 127

Hoogte (inch) : 7.99

Breedte (inch) : 5.98

Diepte (inch) : 5
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
ARCA-8x6_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_cover.dwg
  • 8x6_hinge_base.dxf
  • 8x6_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_cover.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_cover.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR865CHSSL 8561027 Accessoires

AMFL6
Schakelkasten

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Schakelkasten

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Schakelkasten

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Schakelkasten

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Schakelkasten

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Schakelkasten

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Schakelkasten

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Schakelkasten

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR865CHSSL

Fibox
AR865CHSL

Sample image

Order symbol : AR865CHSSL

Artikelnr. : 8561027

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

EAN: : 6418074066695

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 203 152 127
inch : 7.99 5.98 5
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance