Home / Producten / AR 864 / 8561635
default product image showing fibox logo

AR864FSC

8561635

Afmetingen - 203 x 152 x 102

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Opaque flat screw cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074098085

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 203

Breedte (mm) : 152

Diepte (mm) : 102

Hoogte (inch) : 8

Breedte (inch) : 6

Diepte (inch) : 4

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

ARCA-8x6_combi.gif Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8x6_screw_base.dwg
  • 8x6_screw_base.dxf
  • 8x6_screw_base.step
  • 8x6_screw_base.x_t
  • 8x6_screw_base.zip
  • 8x6_low_screw_cover.stp
  • 8x6_low_screw_cover.zip
  • 8x6_low_screw_cover.x_t
  • 8x6_low_screw_cover.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR864FSC 8561635 Accessoires

AMFL6
Schakelkasten

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Schakelkasten

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Schakelkasten

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Schakelkasten

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Schakelkasten

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Schakelkasten

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Schakelkasten

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Schakelkasten

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR864FSC

Fibox

Sample image

Order symbol : AR864FSC

Artikelnr. : 8561635

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Opaque flat screw cover

EAN: : 6418074098085

Bestaande uit : Flat screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting

ARCA-8x6_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 203 152 102
inch : 8 6 4
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13