Home / Producten / AR 664 / 8561041
AR664CHSS main image
AR664CHSS thumb 1

AR664CHSS

8561041

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074066978

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Diepte (mm) : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 6x6_hinge_base.dwg
  • 6x6_hinge_cover.dwg
  • 6x6_hinge_base.dxf
  • 6x6_hinge_cover.dxf
  • 6x6_hinge_base.step
  • 6x6_hinge_cover.step
  • 6x6_hinge_base.x_t
  • 6x6_hinge_cover.x_t
  • 6x6_hinge_base.zip
  • 6x6_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR664CHSS 8561041 Accessoires

AMFL6
Schakelkasten

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Schakelkasten

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Schakelkasten

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Schakelkasten

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Schakelkasten

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Schakelkasten

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Schakelkasten

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Schakelkasten

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664CHSS

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR664CHSS

Artikelnr. : 8561041

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

EAN: : 6418074066978

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 0 0 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance