Home / Producten / AR 664 / 8561011
AR664SCT main image
AR664SCT thumb 1

AR664SCT

8561011

Afmetingen - 152 x 152 x 102

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Transparent screw cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074066282

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 152

Breedte (mm) : 152

Diepte (mm) : 102

Hoogte (inch) : 5.98

Breedte (inch) : 5.98

Diepte (inch) : 4.02
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
ARCA-6x6_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 6x6_screw_base.dwg
  • 6x6_screw_cover.dwg
  • 6x6_screw_base.dxf
  • 6x6_screw_cover.dxf
  • 6x6_screw_base.step
  • 6x6_screw_cover.step
  • 6x6_screw_base.x_t
  • 6x6_screw_cover.x_t
  • 6x6_screw_base.zip
  • 6x6_screw_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR664SCT 8561011 Accessoires

AMFL6
Schakelkasten

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Schakelkasten

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Schakelkasten

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Schakelkasten

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Schakelkasten

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Schakelkasten

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Schakelkasten

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Schakelkasten

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664SCT

Fibox
AR664SC

Sample image

Order symbol : AR664SCT

Artikelnr. : 8561011

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Transparent screw cover

EAN: : 6418074066282

Bestaande uit : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 152 152 102
inch : 5.98 5.98 4.02
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance