Home / Producten / AR 242410 / 8561390
default product image showing fibox logo

AR242410CHSS

8561390

Afmetingen - 610 x 610 x 254

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074098849

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 610

Breedte (mm) : 610

Diepte (mm) : 254

Hoogte (inch) : 24.02

Breedte (inch) : 24.02

Diepte (inch) : 10
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
FIBOX_ARCA2424.gif Downloaden
FIBOX_ARCA2424_inch.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR242410CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR242410CHSS

Artikelnr. : 8561390

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

EAN: : 6418074098849

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2424
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 610 610 254
inch : 24.02 24.02 10
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
ARCA_CertificateofCompliance