Home / Producten / AR 24208 / 8561380
default product image showing fibox logo

AR24208CHSS

8561380

Afmetingen - 610 x 508 x 203

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074089960

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 610

Breedte (mm) : 508

Diepte (mm) : 203

Hoogte (inch) : 24.02

Breedte (inch) : 20

Diepte (inch) : 7.99

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

FIBOX_ARCA2420_inch.gif Downloaden

CAD-tekeningen

  • 24x20_hinge_base.dwg
  • 24x20_hinge_cover.dwg
  • 24x20_hinge_base.dxf
  • 24x20_hinge_cover.dxf
  • 24x20_hinge_base.step
  • 24x20_hinge_cover.step
  • 24x20_hinge_base.x_t
  • 24x20_hinge_cover.x_t
  • 24x20_hinge_base.zip
  • 24x20_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR24208CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR24208CHSS

Artikelnr. : 8561380

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

EAN: : 6418074089960

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2420_inch
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 610 508 203
inch : 24.02 20 7.99
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13