Home / Producten / AR 20168 / 8561369
default product image showing fibox logo

AR20168CHSSL

8561369

Afmetingen - 508 x 406 x 203

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074089892

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 508

Breedte (mm) : 406

Diepte (mm) : 203

Hoogte (inch) : 20

Breedte (inch) : 15.98

Diepte (inch) : 7.99
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
FIBOX_ARCA2016_inch.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 20x16_hinge_cover.dwg
  • 20x16_hinge_cover.dxf
  • 20x16_hinge_base.dwg
  • 20x16_hinge_base.dxf
  • 20x16_hinge_base.step
  • 20x16_hinge_cover.step
  • 20x16_hinge_base.x_t
  • 20x16_hinge_cover.x_t
  • 20x16_hinge_base.zip
  • 20x16_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR20168CHSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR20168CHSSL

Artikelnr. : 8561369

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

EAN: : 6418074089892

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2016_inch
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 508 406 203
inch : 20 15.98 7.99
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
ARCA_CertificateofCompliance