Home / Producten / AR 16148 / 8561063
AR16148CHL main image
AR16148CHL thumb 1

AR16148CHL

8561063

Afmetingen - 406 x 356 x 203

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074067173

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 406

Breedte (mm) : 356

Diepte (mm) : 203

Hoogte (inch) : 15.98

Breedte (inch) : 14.02

Diepte (inch) : 7.99
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
ARCA-16x14-combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 16x14_hinge_base.dwg
  • 16x14_hinge_cover.dwg
  • 16x14_hinge_base.dxf
  • 16x14_hinge_cover.dxf
  • 16x14_hinge_base.step
  • 16x14_hinge_cover.step
  • 16x14_hinge_base.x_t
  • 16x14_hinge_cover.x_t
  • 16x14_hinge_base.zip
  • 16x14_hinge_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR16148CHL 8561063 Accessoires

ALBP1614
Schakelkasten

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Schakelkasten

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Schakelkasten

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Schakelkasten

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Schakelkasten

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Schakelkasten

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Schakelkasten

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148CHL

Fibox
AR16148CHL

Sample image

Order symbol : AR16148CHL

Artikelnr. : 8561063

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch

EAN: : 6418074067173

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 406 356 203
inch : 15.98 14.02 7.99
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance