Home / Producten / AR 16148 / 8561061
AR16148SC main image
AR16148SC main image
AR16148SC thumb 1
AR16148SC thumb 2

AR16148SC

8561061

Afmetingen - 406 x 356 x 203

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Opaque screw cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074066435

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 406

Breedte (mm) : 356

Diepte (mm) : 203

Hoogte (inch) : 15.98

Breedte (inch) : 14.02

Diepte (inch) : 7.99
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
ARCA-16x14-combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 16x14_screw_base.dwg
  • 16x14_screw_cover.dwg
  • 16x14_screw_base.dxf
  • 16x14_screw_cover.dxf
  • 16x14_screw_base.step
  • 16x14_screw_cover.step
  • 16x14_screw_base.x_t
  • 16x14_screw_cover.x_t
  • 16x14_screw_base.zip
  • 16x14_screw_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR16148SC 8561061 Accessoires

ALBP1614

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148SC

Fibox
AR14127SC

Sample image

Order symbol : AR16148SC

Artikelnr. : 8561061

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Opaque screw cover

EAN: : 6418074066435

Bestaande uit : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 406 356 203
inch : 15.98 14.02 7.99
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance