Home / Producten / AR 14126 / 8561705
default product image showing fibox logo

AR14126CHFTSSF

8561705

Afmetingen - 356 x 305 x 152

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, and plastic mounting flanges.

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074098788

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 356

Breedte (mm) : 305

Diepte (mm) : 152

Hoogte (inch) : 14

Breedte (inch) : 12

Diepte (inch) : 6

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

CAD-tekeningen

  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.x_t
  • 14x12_hinge_low_cover.stp
  • 14x12_hinge_low_cover.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR14126CHFTSSF 8561705 Accessoires

ABP1412
Schakelkasten

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Schakelkasten

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Schakelkasten

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Schakelkasten

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Schakelkasten

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Schakelkasten

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Schakelkasten

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Schakelkasten

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14126CHFTSSF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR14126CHFTSSF

Artikelnr. : 8561705

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, and plastic mounting flanges.

EAN: : 6418074098788

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 356 305 152
inch : 14 12 6
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13