Home / Producten / AR 12105 / 8561686
default product image showing fibox logo

AR12105CHFTSS

8561686

Afmetingen - 254 x 203 x 127

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch,

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074098597

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 305

Breedte (mm) : 254

Diepte (mm) : 127

Hoogte (inch) : 12

Breedte (inch) : 10

Diepte (inch) : 5

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

CAD-tekeningen

  • 12x10_hinge_base.dwg
  • 12x10_hinge_base.dxf
  • 12x10_hinge_base.step
  • 12x10_hinge_base.x_t
  • 12x10_hinge_base.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.stp
  • 12x10_low_hinge_cover.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.x_t
  • 12x10_low_hinge_cover.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR12105CHFTSS 8561686 Accessoires

ASPHK12
Schakelkasten

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Schakelkasten

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Schakelkasten

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Schakelkasten

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Schakelkasten

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Schakelkasten

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Schakelkasten

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Schakelkasten

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

AR12105CHFTSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR12105CHFTSS

Artikelnr. : 8561686

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch,

EAN: : 6418074098597

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 305 254 127
inch : 12 10 5
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13