Home / Producten / AR 1085 / 8561657
default product image showing fibox logo

AR1085CHFLF

8561657

Afmetingen - 254 x 203 x 127

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074098306

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 254

Breedte (mm) : 203

Diepte (mm) : 127

Hoogte (inch) : 10

Breedte (inch) : 8

Diepte (inch) : 5

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

CAD-tekeningen

  • 10x8_hinge_base.dwg
  • 10x8_hinge_base.dxf
  • 10x8_hinge_base.step
  • 10x8_hinge_base.x_t
  • 10x8_hinge_base.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR1085CHFLF 8561657 Accessoires

ASPHK10
Schakelkasten

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Schakelkasten

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Schakelkasten

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Schakelkasten

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Schakelkasten

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Schakelkasten

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Schakelkasten

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Schakelkasten

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1085CHFLF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR1085CHFLF

Artikelnr. : 8561657

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

EAN: : 6418074098306

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 254 203 127
inch : 10 8 5
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13