Home / Producten / AR 1084 / 8561099
AR1084CHL main image
AR1084CHL thumb 1

AR1084CHL

8561099

Afmetingen - 254 x 203 x 102

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074067364

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 254

Breedte (mm) : 203

Diepte (mm) : 102

Hoogte (inch) : 10

Breedte (inch) : 7.99

Diepte (inch) : 4.02
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
ARCA 10x8X4_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8x4_hinge_base.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR1084CHL 8561099 Accessoires

ASPHK10
Schakelkasten

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Schakelkasten

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Schakelkasten

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Schakelkasten

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Schakelkasten

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Schakelkasten

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Schakelkasten

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Schakelkasten

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1084CHL

Fibox
AR1086CHL

Sample image

Order symbol : AR1084CHL

Artikelnr. : 8561099

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch

EAN: : 6418074067364

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8X4_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 254 203 102
inch : 10 7.99 4.02
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance