Home / Producten / AR 10106 / 8561117
AR10106CHLT main image
AR10106CHLT thumb 1

AR10106CHLT

8561117

Afmetingen - 254 x 254 x 152

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/Plastic quick release latch

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074067449

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 254

Breedte (mm) : 254

Diepte (mm) : 152

Hoogte (inch) : 10

Breedte (inch) : 10

Diepte (inch) : 5.98
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
ARCA-10x10_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 10x10_hinge_base.dwg
  • 10x10_hinge_cover.dwg
  • 10x10_hinge_base.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR10106CHLT 8561117 Accessoires

ABP1010
Schakelkasten

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Schakelkasten

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Schakelkasten

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Schakelkasten

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Schakelkasten

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Schakelkasten

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Schakelkasten

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Schakelkasten

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106CHLT

Fibox
AR664CHL

Sample image

Order symbol : AR10106CHLT

Artikelnr. : 8561117

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Hinged transparent cover w/Plastic quick release latch

EAN: : 6418074067449

Bestaande uit : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 254 254 152
inch : 10 10 5.98
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance