Home / Producten / AR 10106 / 8561109
AR10106SC main image
AR10106SC thumb 1

AR10106SC

8561109

Afmetingen - 254 x 254 x 152

Datablad downloaden

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Opaque screw cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074066374

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Hoogte (mm) : 254

Breedte (mm) : 254

Diepte (mm) : 152

Hoogte (inch) : 10

Breedte (inch) : 10

Diepte (inch) : 5.98
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
ARCA-10x10_combi.gif Downloaden
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 10x10_screw_base.dwg
  • 10x10_screw_cover.dwg
  • 10x10_screw_base.dxf
  • 10x10_screw_cover.dxf
  • 10x10_screw_base.step
  • 10x10_screw_cover.step
  • 10x10_screw_base.x_t
  • 10x10_screw_cover.x_t
  • 10x10_screw_base.zip
  • 10x10_screw_cover.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AR10106SC 8561109 Accessoires

ABP1010
Schakelkasten

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Schakelkasten

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Schakelkasten

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Schakelkasten

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Schakelkasten

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Schakelkasten

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Schakelkasten

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Schakelkasten

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106SC

Fibox
AR664SC

Sample image

Order symbol : AR10106SC

Artikelnr. : 8561109

Beschrijving : PC Enclosure

Opmerkingen : Opaque screw cover

EAN: : 6418074066374

Bestaande uit : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 254 254 152
inch : 10 10 5.98
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance