Home / nl / ARCA 604021 / ARCA 604021ST No MP
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP thumb 1
ARCA 604021ST No MP thumb 2
ARCA 604021ST No MP thumb 3

ARCA 604021ST No MP

8121092N

Afmetingen - 600 x 400 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side, without mountingplate

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074319043

SSTL Nr. : 3425157

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212056365

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507073

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK09

Hoogte (mm) : 600

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 23.62

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

8121092N_FIBOX Arca IEC 604021ST.jpg Downloaden
Certificate FI 40467.pdf Downloaden
MD_FIBOX_ARCA.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121092N_FIBOX ARCA IEC 604021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 604021ST No MP 8121092N Accessoires

MPS ARCA 6040
Schakelkasten

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplaat
RCS ARCA 6040
Schakelkasten

RCS ARCA 6040

8120948

Regendak voor 6040
DRS ARCA 604021
Schakelkasten

DRS ARCA 604021

8120770

DIN-rail montageframe (set)
PMK ARCA 40
Schakelkasten

PMK ARCA 40

8120842

Paalbevestiging (set)
MPMP ARCA 6040
Schakelkasten

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplaat
MPP ARCA 6040
Schakelkasten

MPP ARCA 6040

8120756

Telequick montageplaat
IDS ARCA 6040
Schakelkasten

IDS ARCA 6040

8120716

Binnendeur (set)
MPX ARCA 6040
Schakelkasten

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
DSP ARCA VRS
Schakelkasten

DSP ARCA VRS

8120961

Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein

ARCA 604021ST No MP

Fibox
8121092N_ARCA 604021ST_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021ST No MP

Artikelnr. : 8121092N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side, without mountingplate

EAN: : 6418074319043

El. number :

  • Finland : 3425157
  • Denemarken : 8212056365
  • Zweden : 2507073

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121092N_FIBOX Arca IEC 604021ST
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 600 400 210
inch : 23.62 15.75 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPS ARCA 6040 Montageplaat
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Regendak voor 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 DIN-rail montageframe (set)
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Montageplaat
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Telequick montageplaat
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Binnendeur (set)
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467