Home / Producten / ARCA 604021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 604021
Schakelkasten

ARCA 604021

8120012

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T
Schakelkasten

ARCA 604021T

8121012

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S
Schakelkasten

ARCA 604021S

8120092

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST
Schakelkasten

ARCA 604021ST

8121092

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 No MP
Schakelkasten

ARCA 604021 No MP

8120012N

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T No MP
Schakelkasten

ARCA 604021T No MP

8121012N

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S No MP
Schakelkasten

ARCA 604021S No MP

8120092N

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST No MP
Schakelkasten

ARCA 604021ST No MP

8121092N

Afmetingen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 Accessoires

MPS ARCA 6040
Schakelkasten

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplaat
RCS ARCA 6040
Schakelkasten

RCS ARCA 6040

8120948

Regendak voor 6040
DRS ARCA 604021
Schakelkasten

DRS ARCA 604021

8120770

DIN-rail montageframe (set)
PMK ARCA 40
Schakelkasten

PMK ARCA 40

8120842

Paalbevestiging (set)
MPMP ARCA 6040
Schakelkasten

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplaat
MPP ARCA 6040
Schakelkasten

MPP ARCA 6040

8120756

Telequick montageplaat
IDS ARCA 6040
Schakelkasten

IDS ARCA 6040

8120716

Binnendeur (set)
MPX ARCA 6040
Schakelkasten

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplaat hardpapier geïsoleerd