Home / nl / ARCA 304021 / ARCA 304021T No MP
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP thumb 1
ARCA 304021T No MP thumb 2
ARCA 304021T No MP thumb 3

ARCA 304021T No MP

8121023N

Afmetingen - 300 x 400 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking, hinges on the short side, without mountingplate

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318701

SSTL Nr. : 3425141

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212056310

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507039

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T.jpg Downloaden
Certificate FI 40467.pdf Downloaden
MD_FIBOX_ARCA.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121023N_FIBOX ARCA IEC 304021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 304003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 304021T No MP 8121023N Accessoires

DRS ARCA 304021
Schakelkasten

DRS ARCA 304021

8120794

DIN-rail montageframe (set)
DSP ARCA HRS
Schakelkasten

DSP ARCA HRS

8120963

Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
DSP ARCA HLS
Schakelkasten

DSP ARCA HLS

8120962

Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
IDS ARCA 3040
Schakelkasten

IDS ARCA 3040

8120911

Binnendeur (set)
RCS ARCA 3040
Schakelkasten

RCS ARCA 3040

8120942

Regendak voor 3040
PMK ARCA 40
Schakelkasten

PMK ARCA 40

8120842

Paalbevestiging (set)
MPP ARCA 3040
Schakelkasten

MPP ARCA 3040

8120931

Telequick montageplaat
MPMP ARCA 4030
Schakelkasten

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplaat multiperforated
MPS ARCA 4030
Schakelkasten

MPS ARCA 4030

8120733

Montageplaat
MPX ARCA 4030
Schakelkasten

MPX ARCA 4030

8120743

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

ARCA 304021T No MP

Fibox
8121023N_ARCA 304021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 304021T No MP

Artikelnr. : 8121023N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking, hinges on the short side, without mountingplate

EAN: : 6418074318701

El. number :

  • Finland : 3425141
  • Denemarken : 8212056310
  • Zweden : 2507039

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 400 210
inch : 11.81 15.75 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
DRS ARCA 304021 DIN-rail montageframe (set)
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Binnendeur (set)
RCS ARCA 3040 Regendak voor 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Telequick montageplaat
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Montageplaat multiperforated
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Montageplaat
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(350 x 250 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467