Home / Producten / ARCA 304021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 304021
Schakelkasten

ARCA 304021

8120023

Afmetingen - 300 x 400 x 210

ARCA 304021T
Schakelkasten

ARCA 304021T

8121023

Afmetingen - 300 x 400 x 210

ARCA 304021 No MP
Schakelkasten

ARCA 304021 No MP

8120023N

Afmetingen - 300 x 400 x 210

ARCA 304021T No MP
Schakelkasten

ARCA 304021T No MP

8121023N

Afmetingen - 300 x 400 x 210

ARCA 304021 Accessoires

DRS ARCA 304021
Schakelkasten

DRS ARCA 304021

8120794

DIN-rail montageframe (set)
DSP ARCA HRS
Schakelkasten

DSP ARCA HRS

8120963

Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
DSP ARCA HLS
Schakelkasten

DSP ARCA HLS

8120962

Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
IDS ARCA 3040
Schakelkasten

IDS ARCA 3040

8120911

Binnendeur (set)
RCS ARCA 3040
Schakelkasten

RCS ARCA 3040

8120942

Regendak voor 3040
PMK ARCA 40
Schakelkasten

PMK ARCA 40

8120842

Paalbevestiging (set)
MPP ARCA 3040
Schakelkasten

MPP ARCA 3040

8120931

Telequick montageplaat
MPMP ARCA 4030
Schakelkasten

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplaat multiperforated