Home / nl / ARCA 302015 / ARCA 302015T No MP
ARCA 302015T No MP main image
ARCA 302015T No MP thumb 1

ARCA 302015T No MP

8121002N

Afmetingen - 300 x 200 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 1-point locking, hinges on the long side, without mountingplate

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318640

SSTL Nr. : 3425165

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212056352

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506796

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 5.91

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.jpg Downloaden
Certificate FI 40467.pdf Downloaden
MD_FIBOX_ARCA.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_302012_B.dwg
  • 8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 302015T No MP 8121002N Accessoires

MPP ARCA 3020
Schakelkasten

MPP ARCA 3020

8120751

Telequick montageplaat
DRS ARCA 302015
Schakelkasten

DRS ARCA 302015

8120760

DIN-rail montageframe (set)
MPMP ARCA 3020
Schakelkasten

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplaat multiperforated
PMK ARCA 20
Schakelkasten

PMK ARCA 20

8120840

Paalbevestiging (set)
RCS ARCA 3020
Schakelkasten

RCS ARCA 3020

8120941

Regendak voor 3020
MPS ARCA 3020
Schakelkasten

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplaat
IDS ARCA 3020
Schakelkasten

IDS ARCA 3020

8120711

Binnendeur (set)
MPX ARCA 3020
Schakelkasten

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

ARCA 302015T No MP

Fibox
8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015T No MP

Artikelnr. : 8121002N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 1-point locking, hinges on the long side, without mountingplate

EAN: : 6418074318640

El. number :

  • Finland : 3425165
  • Denemarken : 8212056352
  • Zweden : 2506796

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 200 150
inch : 11.81 7.87 5.91
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPP ARCA 3020 Telequick montageplaat
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 DIN-rail montageframe (set)
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Montageplaat multiperforated
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Regendak voor 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Montageplaat
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Binnendeur (set)
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(250 x 150 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467