Home / Producten / ARCA 302015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 302015
Schakelkasten

ARCA 302015

8120002

Afmetingen - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T
Schakelkasten

ARCA 302015T

8121002

Afmetingen - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 No MP
Schakelkasten

ARCA 302015 No MP

8120002N

Afmetingen - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T No MP
Schakelkasten

ARCA 302015T No MP

8121002N

Afmetingen - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 Accessoires

MPP ARCA 3020
Schakelkasten

MPP ARCA 3020

8120751

Telequick montageplaat
DRS ARCA 302015
Schakelkasten

DRS ARCA 302015

8120760

DIN-rail montageframe (set)
MPMP ARCA 3020
Schakelkasten

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplaat multiperforated
PMK ARCA 20
Schakelkasten

PMK ARCA 20

8120840

Paalbevestiging (set)
RCS ARCA 3020
Schakelkasten

RCS ARCA 3020

8120941

Regendak voor 3020
MPS ARCA 3020
Schakelkasten

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplaat
IDS ARCA 3020
Schakelkasten

IDS ARCA 3020

8120711

Binnendeur (set)
MPX ARCA 3020
Schakelkasten

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplaat hardpapier geïsoleerd